Contator modular tipo 22. 32, 25 A, 2 contatos, com material de contato AgNi, adequado para cargas resistivas, pouco indutivas e de motor, conexões a parafuso. Características: Largura 17,5 mm, Abertura de contato NA ≥ 3 mm, abertura dupla, Bobina e contatos para energização contínua, Bobina silenciosa AC / DC (com varistor de proteção), Separação protetora entre bobina e contatos (isolamento reforçado), Versão padrão com indicador mecânico e LED, Versão com seletor Auto-On-Off, Versões disponíveis com material de contato AgNi e AgSnO2, Em conformidade com a EN 61095: 2009, Módulo com contatos auxiliares com acoplamento “Montagem rápida” ao contator (versões com 1NA + 1NF e 2NA), Para aplicações ferroviárias, materiais plásticos em conformidade com os regulamentos de incêndio e fumaça (EN 45545-2: 2013), Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715), Também disponível nas versões: 22. 32. 0. xxx. 4xx0 (material de contato AgSnO2, específico para cargas de lâmpadas e cargas com altas correntes de pico)